Danfoss logo
BFPM 61 LE-S-product-category

BFPM 61 LE-S

Die BFPM-Baureihe umfasst Danfoss-Ölpumpen, die mit einem hocheffizienten Permanentmagnet-motor ausgestattet sind.Die elektronische BFPM-Steuerung muss für dieSteuerung von BFPM-Motorpumpen verwendetwerden (siehe separates Datenblatt für dieelektronische BFPM-Steuereinheit). BFPM 61 wurde mit einem Druckmessumformerkonzipiert, durch den die Steuerung ideal für denEinsatz mit kleinen modulierenden Ölbrennerngeeignet ist.

Features and benefits

  • Leichtes Heizöl und Kerosin
  • 1- oder 2-Strangbetrieb
  • Einstufig modulierend
  • Integrierter Druckregler
  • Abschaltung des Magnetventils
  • Patronenfilte
  • Druckmessumformer
  • Variable set points and up to 3 set-back periodsper day