Danfoss logo
BFP21L3 Bio10 UK

Pumpen, BFP 21

071N1173

Produkttyp: BFP 21, Düsenanschluss/Druckstutzen: L + R, Spulenspannung [V]: 220 - 240, AC
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: BFP 20/21

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
1 oder 2 Stufe(n)1
Abflachungen/Passfeder an der Welle1 flach
AnmerkungenDrehrichtung und Düsen-/Druckanschluss der Pumpe sind auf das Wellenende gesehen angegeben.
Anschlußstutzen2 Rohr
Antriebs TypeNC (Stromlos geschlossen)
Anzahl Phasen1
BeschreibungBFP 21 R5 L+R
Biokraftstoffmischung10
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
Definitionspunkt [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrehrichtungR
Drehzahl [U/min] [max.]3450 rpm
Drehzahl [U/min] [min.]1400 rpm
Druck [bar] [max.]20.00 bar
Druck [bar] [min.]7.00 bar
Druck Kerosin [bar] [max.]12 bar
DruckSaugleitung [bar] [max.]2 bar
Düsenanschluss/DruckstutzenL + R
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)-I6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Filterfläche [cm²]11.0 cm²
Filterklasse [µm]200
FiltertypPatrone
Kapazitätsbereich [l/h] [max.]49 L/h
Kapazitätsbereich [l/h] [min.]25 L/h
Kapazitätsgruppe25-49
Lagertemperatur [max.] [°C]70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C]-20 °C
Leistung [l/h]42.00 L/h
Leistungsaufnahme [W]70.0 W
Leistungsaufnahme Spule [W]9 W
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionDel - Oil pump BFP 21 R5R, 2 pipes, I
Medientemperatur [°C] [max.]70 °C
Medientemperatur [°C] [min.]0 °C
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Ölpumpendrehzahl [op/min]3450 op/min
ÖltypKerosin/leichtes Heizöl
Product line02
ProduktgruppePumpen
ProdukttypBFP 21
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Saugleitung Vakuum [bar] [max.]0.4 bar
SchließfunktionAbschaltung
SchutzartIP40
SCIP-Dossier Nr.f7a3d9f5-c783-43a4-84ec-d54732783baf
SCIP-Dossier ProduktnameOil pump BFP 21
SerieBFP
Spulenspannung [V]220 - 240
SpulenstromAC
Startdrehmoment [Nm] [max.]0.12 N-m
UL-zertifiziertNo
Umgebungstemperatur [°C] [max.]70 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]-20 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Versorgung Spitzenspannung [V] [max.]253.0 V
Versorgung Spitzenspannung [V] [min.]207.0 V
Versorgungsspannung [V]230.0 V
Versorgungsspannung [V] [max.]240.0 V
Versorgungsspannung [V] [min.]220.0 V
Viskosität [cSt] [max.]12.0 cSt
Viskosität [cSt] [min.]1.3 cSt
Wellendurchmesser [mm]8.000 mm
Werkseinstellung Druck [bar]10.0 bar
ZulassungCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.046 Kilogramm
Nettogewicht1.045 Kilogramm
Volume1.203 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425066542
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm