Pumpen, BFP 21
071N0257
Produkttyp: BFP 21, Düsenanschluss/Druckstutzen: L + R, Spulenspannung [V]: 220 - 230, AC
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: BFP 20/21
071N0257
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| 1 oder 2 Stufe(n) | 1 |
| Abflachungen/Passfeder an der Welle | 1 flach |
| Anmerkungen | Drehrichtung und Düsen-/Druckanschluss der Pumpe sind auf das Wellenende gesehen angegeben. |
| Anschlußstutzen | 2 Rohr |
| Antriebs Type | NC (Stromlos geschlossen) |
| Anzahl Phasen | 1 |
| Beschreibung | BFP 21L5 L+R |
| Biokraftstoffmischung | 10 |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Definitionspunkt [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drehrichtung | L |
| Drehzahl [U/min] [max.] | 3450 rpm |
| Drehzahl [U/min] [min.] | 1400 rpm |
| Druck [bar] [max.] | 20.00 bar |
| Druck [bar] [min.] | 7.00 bar |
| Druck Kerosin [bar] [max.] | 12 bar |
| DruckSaugleitung [bar] [max.] | 2 bar |
| Düsenanschluss/Druckstutzen | L + R |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(a)-I6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Filterfläche [cm²] | 11.0 cm² |
| Filterklasse [µm] | 200 |
| Filtertyp | Patrone |
| Kapazitätsbereich [l/h] [max.] | 49 L/h |
| Kapazitätsbereich [l/h] [min.] | 25 L/h |
| Kapazitätsgruppe | 25-49 |
| Lagertemperatur [max.] [°C] | 70 °C |
| Lagertemperatur [min.] [°C] | -20 °C |
| Leistung [l/h] | 42.00 L/h |
| Leistungsaufnahme [W] | 70.0 W |
| Leistungsaufnahme Spule [W] | 9 W |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | BFP 21L5,2STR |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 70 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
| Menge je Verpackungseinheit | 500 pc |
| Ölpumpendrehzahl [op/min] | 3450 op/min |
| Öltyp | Kerosin/leichtes Heizöl |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Pumpen |
| Produkttyp | BFP 21 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Saugleitung Vakuum [bar] [max.] | 0.4 bar |
| Schließfunktion | Abschaltung |
| Schutzart | IP40 |
| SCIP-Dossier Nr. | 4e17200c-7afb-4fe9-9736-01e9ab4d277f |
| SCIP-Dossier Produktname | Oil pump BFP 21 |
| Serie | BFP |
| Spulenspannung [V] | 220 - 230 |
| Spulenstrom | AC |
| Startdrehmoment [Nm] [max.] | 0.12 N-m |
| UL-zertifiziert | No |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 70 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | -20 °C |
| Verpackungseinheit | Paletten Pack |
| Versorgung Spitzenspannung [V] [max.] | 253.0 V |
| Versorgung Spitzenspannung [V] [min.] | 207.0 V |
| Versorgungsspannung [V] | 230.0 V |
| Versorgungsspannung [V] [max.] | 240.0 V |
| Versorgungsspannung [V] [min.] | 220.0 V |
| Viskosität [cSt] [max.] | 12.0 cSt |
| Viskosität [cSt] [min.] | 1.3 cSt |
| Wellendurchmesser [mm] | 8.000 mm |
| Werkseinstellung Druck [bar] | 10.0 bar |
| Zulassung | CEUKCADIN CERTCOIntertek Semko |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.182 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.181 Kilogramm |
| Volume | 1.72 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425023842 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |