Danfoss logo
BFP21L3 Bio10 UK

Pumpen, BFP 21

071N0255

Typ: BFP 21, Düsenanschluss/Druckstutzen: R, Spulenspannung [V]: 220 - 230, AC

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
1 oder 2 Stufe(n)1
Abflachungen/Passfeder an der Welle1 flach
AnmerkungenDrehrichtung und Düsen-/Druckanschluss der Pumpe sind auf das Wellenende gesehen angegeben.
Anschlußstutzen2 Rohr
Antriebs TypeNC (Stromlos geschlossen)
Anzahl Phasen1
BeschreibungBFP 21R3R
Biokraftstoffmischung10
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
Definitionspunkt [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrehrichtungR
Drehzahl [U/min] [max.]3450 rpm
Drehzahl [U/min] [min.]2400 rpm
Druck [bar] [max.]20.00 bar
Druck [bar] [min.]7.00 bar
Druck Kerosin [bar] [max.]12 bar
DruckSaugleitung [bar] [max.]2 bar
Düsenanschluss/DruckstutzenR
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)-I6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Filterfläche [cm²]11.0 cm²
Filterklasse [µm]200
FiltertypPatrone
Kapazitätsbereich [l/h] [max.]24 L/h
Kapazitätsbereich [l/h] [min.]0 L/h
Kapazitätsgruppe0-24
Lagertemperatur [max.] [°C]70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C]-20 °C
Leistung [l/h]24.00 L/h
Leistungsaufnahme [W]42.0 W
Leistungsaufnahme Spule [W]9 W
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionBFP 21R3-H,2STR
Medientemperatur [°C] [max.]70 °C
Medientemperatur [°C] [min.]0 °C
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Ölpumpendrehzahl [op/min]3450 op/min
ÖltypKerosin/leichtes Heizöl
Product line02
ProduktgruppePumpen
ProdukttypBFP 21
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Saugleitung Vakuum [bar] [max.]0.4 bar
SchließfunktionAbschaltung
SchutzartIP40
SCIP-Dossier Nr.f7a3d9f5-c783-43a4-84ec-d54732783baf
SCIP-Dossier ProduktnameOil pump BFP 21
SerieBFP
Spulenspannung [V]220 - 230
SpulenstromAC
Startdrehmoment [Nm] [max.]0.10 N-m
UL-zertifiziertNo
Umgebungstemperatur [°C] [max.]70 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]-20 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Versorgung Spitzenspannung [V] [max.]253.0 V
Versorgung Spitzenspannung [V] [min.]207.0 V
Versorgungsspannung [V]230.0 V
Versorgungsspannung [V] [max.]240.0 V
Versorgungsspannung [V] [min.]220.0 V
Viskosität [cSt] [max.]12.0 cSt
Viskosität [cSt] [min.]1.3 cSt
Wellendurchmesser [mm]8.000 mm
Werkseinstellung Druck [bar]10.0 bar
ZulassungCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.09 Kilogram
Nettogewicht1.032 Kilogram
Volume1.518 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425023316
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm