Pumpen, BFP 21
071N0252
Produkttyp: BFP 21, Düsenanschluss/Druckstutzen: L, Spulenspannung [V]: 220 - 230, AC
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: BFP 20/21
071N0252
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| 1 oder 2 Stufe(n) | 1 |
| Abflachungen/Passfeder an der Welle | 1 flach |
| Aktueller Typ | AC |
| Anmerkungen | Drehrichtung und Düsen-/Druckanschluss der Pumpe sind auf das Wellenende gesehen angegeben. |
| Anschlußstutzen | 1 Rohr |
| Antriebs Type | NC (Stromlos geschlossen) |
| Anwendungsbereich | Privat |
| Anzahl Phasen | 1 |
| Beschreibung | BFP 21L3L |
| Biokraftstoffmischung | 10 |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Definitionspunkt [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drehrichtung | L |
| Drehzahl [U/min] [max.] | 3450 rpm |
| Drehzahl [U/min] [min.] | 2400 rpm |
| Druck [bar] [max.] | 20.00 bar |
| Druck [bar] [min.] | 7.00 bar |
| Druck Kerosin [bar] [max.] | 12 bar |
| DruckSaugleitung [bar] [max.] | 2 bar |
| Düsenanschluss/Druckstutzen | L |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(a)-I6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Filterfläche [cm²] | 11.0 cm² |
| Filterklasse [µm] | 200 |
| Filtertyp | Patrone |
| Kapazitätsbereich [l/h] [max.] | 24 L/h |
| Kapazitätsbereich [l/h] [min.] | 0 L/h |
| Kapazitätsgruppe | 0-24 |
| Lagertemperatur [max.] [°C] | 70 °C |
| Lagertemperatur [min.] [°C] | -20 °C |
| Leistung [l/h] | 24.00 L/h |
| Leistungsaufnahme [W] | 42.0 W |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Leistungsaufnahme Spule [W] | 9 W |
| Material Description | BFP 21L3-V,1STR |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 70 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
| Ölpumpendrehzahl [op/min] | 3450 op/min |
| Öltyp | Kerosin/leichtes Heizöl |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Pumpen |
| Produkttyp | BFP 21 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Saugleitung Vakuum [bar] [max.] | 0.4 bar |
| Schließfunktion | Abschaltung |
| Schutzart | IP40 |
| SCIP-Dossier Nr. | 26ca73ec-5aa5-4e7f-90dd-5434f9c4d59c |
| SCIP-Dossier Produktname | Oil Pump BFP 21 L3 |
| Serie | BFP |
| Spulenspannung [V] | 220 - 230 |
| Spulenstrom | AC |
| Startdrehmoment [Nm] [max.] | 0.10 N-m |
| UL-zertifiziert | No |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 70 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | -20 °C |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Versorgung Spitzenspannung [V] [max.] | 253.0 V |
| Versorgung Spitzenspannung [V] [min.] | 207.0 V |
| Versorgungsspannung [V] | 230.0 V |
| Versorgungsspannung [V] [max.] | 240.0 V |
| Versorgungsspannung [V] [min.] | 220.0 V |
| Viskosität [cSt] [max.] | 12.0 cSt |
| Viskosität [cSt] [min.] | 1.3 cSt |
| Wellendurchmesser [mm] | 8.000 mm |
| Werkseinstellung Druck [bar] | 12.0 bar |
| Zulassung | CEUKCADIN CERTCOIntertek Semko |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.105 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.104 Kilogramm |
| Volume | 1.124 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425023736 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |