Danfoss logo
BFP10L6_071N1103_R

Pumpen, BFP 10

071N0288

Produkttyp: BFP 10, Düsenanschluss/Druckstutzen: R
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: BFP 10/11

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
1 oder 2 Stufe(n)1
Abflachungen/Passfeder an der Welle1 flach
AnmerkungenDrehrichtung und Düsen-/Druckanschluss der Pumpe sind auf das Wellenende gesehen angegeben.
Anschlußstutzen1 Rohr
Anzahl Phasen1
BeschreibungBFP 10 R3R
Biokraftstoffmischung10
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
Definitionspunkt [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrehrichtungR
Drehzahl [U/min] [max.]3450 rpm
Drehzahl [U/min] [min.]2400 rpm
Druck [bar] [max.]15.00 bar
Druck [bar] [min.]7.00 bar
Druck Kerosin [bar] [max.]12 bar
DruckSaugleitung [bar] [max.]2 bar
Düsenanschluss/DruckstutzenR
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Filterfläche [cm²]13.0 cm²
Filterklasse [µm]200
FiltertypRing
Kapazitätsbereich [l/h] [max.]24 L/h
Kapazitätsbereich [l/h] [min.]0 L/h
Kapazitätsgruppe0-24
Lagertemperatur [max.] [°C]70 °C
Eigenschaften
Wert
Lagertemperatur [min.] [°C]-20 °C
Leistung [l/h]24.00 L/h
Leistungsaufnahme [W]42.0 W
Material DescriptionBFP 10 R3R, 1-str.
Medientemperatur [°C] [max.]70 °C
Medientemperatur [°C] [min.]0 °C
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Ölpumpendrehzahl [op/min]3450 op/min
ÖltypKerosin/leichtes Heizöl
Product line02
ProduktgruppePumpen
ProdukttypBFP 10
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Saugleitung Vakuum [bar] [max.]0.4 bar
SchließfunktionKeine
SCIP-Dossier Nr.4672d16e-286f-4432-a60e-64ac8c804dce
SCIP-Dossier ProduktnameOil pump BFP 10 R3R, 1 pipe, I-Pack
SerieBFP
Startdrehmoment [Nm] [max.]0.10 N-m
UL-zertifiziertNo
Umgebungstemperatur [°C] [max.]70 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]-20 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Viskosität [cSt] [max.]12.0 cSt
Viskosität [cSt] [min.]1.3 cSt
Wellendurchmesser [mm]8.000 mm
Werkseinstellung Druck [bar]12.0 bar
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.038 Kilogramm
Nettogewicht1.037 Kilogramm
Volume1.203 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425032271
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm