Danfoss logo
BFA

Pumpen, BFA 01

071N1292

Typ: BFA 01, Düsenanschluss/Druckstutzen: L

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
1 oder 2 Stufe(n)1
Abflachungen/Passfeder an der Welle1 flach
AnmerkungenDrehrichtung und Düsen-/Druckanschluss der Pumpe sind auf das Wellenende gesehen angegeben.
Anschlußstutzen2 Rohr
Anzahl Phasen1
BeschreibungBFA01 R5L
Biokraftstoffmischung10
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
Definitionspunkt [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrehrichtungR
Drehzahl [U/min] [max.]3450 rpm
Drehzahl [U/min] [min.]1400 rpm
Druck [bar] [max.]15.00 bar
Druck [bar] [min.]7.00 bar
Druck Kerosin [bar] [max.]12 bar
DruckSaugleitung [bar] [max.]2 bar
Düsenanschluss/DruckstutzenL
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)-I6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Filterfläche [cm²]0.7 cm²
Filterklasse [µm]150
Kapazitätsbereich [l/h] [max.]49 L/h
Kapazitätsbereich [l/h] [min.]25 L/h
Kapazitätsgruppe25-49
Lagertemperatur [max.] [°C]70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C]-20 °C
Leistung [l/h]42.00 L/h
Leistungsaufnahme [W]70.0 W
Leistungsaufnahme Spule [W]9 W
Material DescriptionOil pump BFA R5L, w/o coil
Eigenschaften
Wert
Medientemperatur [°C] [max.]70 °C
Medientemperatur [°C] [min.]0 °C
Menge je Verpackungseinheit200 pc
Ölpumpendrehzahl [op/min]3450 op/min
ÖltypKerosin/leichtes Heizöl
Product line02
ProduktgruppePumpen
ProdukttypBFA 01
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Saugleitung Vakuum [bar] [max.]0.4 bar
SchließfunktionAbschaltung
SchutzartIP40
SCIP-Dossier Nr.c4680348-6694-4e07-b57c-668dd9c8d97e
SCIP-Dossier ProduktnameOil pump BFA
SerieBFA
Spulenspannung [V]None
SpulenstromNone
Startdrehmoment [Nm] [max.]0.12 N-m
UL-zertifiziertNo
Umgebungstemperatur [°C] [max.]70 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]-20 °C
VerpackungseinheitPaletten Pack
Versorgung Spitzenspannung [V] [max.]253.0 V
Versorgung Spitzenspannung [V] [min.]207.0 V
Versorgungsspannung [V]230.0 V
Versorgungsspannung [V] [max.]240.0 V
Versorgungsspannung [V] [min.]220.0 V
Viskosität [cSt] [max.]12.0 cSt
Viskosität [cSt] [min.]1.3 cSt
Wellendurchmesser [mm]8.000 mm
Werkseinstellung Druck [bar]13.0 bar
ZulassungCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.045 Kilogram
Nettogewicht0.999 Kilogram
Volume1.584 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425073458
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm