Danfoss logo
BFA

Pumpen, BFA 01

071N1289

Produkttyp: BFA 01, Düsenanschluss/Druckstutzen: L, Spulenspannung [V]: 24, AC

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
1 oder 2 Stufe(n)1
Abflachungen/Passfeder an der Welle1 flach
AnmerkungenDrehrichtung und Düsen-/Druckanschluss der Pumpe sind auf das Wellenende gesehen angegeben.
Anschlußstutzen2 Rohr
Anzahl Phasen1
BeschreibungBFA01 L3L
Biokraftstoffmischung10
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
Definitionspunkt [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrehrichtungL
Drehzahl [U/min] [max.]3450 rpm
Drehzahl [U/min] [min.]2400 rpm
Druck [bar] [max.]15.00 bar
Druck [bar] [min.]7.00 bar
Druck Kerosin [bar] [max.]12 bar
DruckSaugleitung [bar] [max.]2 bar
Düsenanschluss/DruckstutzenL
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)-I6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Filterfläche [cm²]0.7 cm²
Filterklasse [µm]150
Kapazitätsbereich [l/h] [max.]24 L/h
Kapazitätsbereich [l/h] [min.]0 L/h
Kapazitätsgruppe0-24
Lagertemperatur [max.] [°C]70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C]-20 °C
Leistung [l/h]24.00 L/h
Leistungsaufnahme [W]42.0 W
Leistungsaufnahme Spule [W]9 W
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionOil pump BFA 01 L3L, 24 AC
Medientemperatur [°C] [max.]70 °C
Medientemperatur [°C] [min.]0 °C
Menge je Verpackungseinheit300 pc
Ölpumpendrehzahl [op/min]3450 op/min
ÖltypKerosin/leichtes Heizöl
Product line02
ProduktgruppePumpen
ProdukttypBFA 01
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Saugleitung Vakuum [bar] [max.]0.4 bar
SchließfunktionAbschaltung
SchutzartIP40
SCIP-Dossier Nr.c4680348-6694-4e07-b57c-668dd9c8d97e
SCIP-Dossier ProduktnameOil pump BFA
SerieBFA
Spulenspannung [V]24
SpulenstromAC
Startdrehmoment [Nm] [max.]0.10 N-m
UL-zertifiziertNo
Umgebungstemperatur [°C] [max.]70 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]-20 °C
VerpackungseinheitPaletten Pack
Versorgungsspannung [V]24.0 V
Versorgungsspannung [V] [max.]26.4 V
Versorgungsspannung [V] [min.]21.6 V
Viskosität [cSt] [max.]12.0 cSt
Viskosität [cSt] [min.]1.3 cSt
Wellendurchmesser [mm]8.000 mm
Werkseinstellung Druck [bar]12.0 bar
ZulassungCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.074 Kilogramm
Nettogewicht1.073 Kilogramm
Volume1.176 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425074318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm