Danfoss logo
BFA

Pumpen, BFA 01

071N1257

Produkttyp: BFA 01, Düsenanschluss/Druckstutzen: R, Spulenspannung [V]: 24, AC
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: BFA

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
1 oder 2 Stufe(n)1
Abflachungen/Passfeder an der Welle1 flach
AnmerkungenDrehrichtung und Düsen-/Druckanschluss der Pumpe sind auf das Wellenende gesehen angegeben.
Anschlußstutzen1 Rohr
Anzahl Phasen1
BeschreibungBFA R3R
Biokraftstoffmischung10
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
Definitionspunkt [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrehrichtungR
Drehzahl [U/min] [max.]3450 rpm
Drehzahl [U/min] [min.]2400 rpm
Druck [bar] [max.]15.00 bar
Druck [bar] [min.]7.00 bar
Druck Kerosin [bar] [max.]12 bar
DruckSaugleitung [bar] [max.]2 bar
Düsenanschluss/DruckstutzenR
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)-I6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Filterfläche [cm²]0.7 cm²
Filterklasse [µm]150
Kapazitätsbereich [l/h] [max.]24 L/h
Kapazitätsbereich [l/h] [min.]0 L/h
Kapazitätsgruppe0-24
Lagertemperatur [max.] [°C]70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C]-20 °C
Leistung [l/h]24.00 L/h
Leistungsaufnahme Spule [W]9 W
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionDel - Oil Pump BFA R3R2, I-Pack
Medientemperatur [°C] [max.]70 °C
Medientemperatur [°C] [min.]0 °C
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Ölpumpendrehzahl [op/min]3450 op/min
ÖltypKerosin/leichtes Heizöl
Product line02
ProduktgruppePumpen
ProdukttypBFA 01
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Saugleitung Vakuum [bar] [max.]0.4 bar
SchließfunktionAbschaltung
SchutzartIP40
SCIP-Dossier Nr.c4680348-6694-4e07-b57c-668dd9c8d97e
SCIP-Dossier ProduktnameOil pump BFA
SerieBFA
Spulenspannung [V]24
SpulenstromAC
Startdrehmoment [Nm] [max.]0.10 N-m
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperatur [°C] [max.]70 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]-20 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Versorgungsspannung [V]24.0 V
Versorgungsspannung [V] [max.]26.4 V
Versorgungsspannung [V] [min.]21.6 V
Viskosität [cSt] [max.]12.0 cSt
Viskosität [cSt] [min.]1.8 cSt
Wellendurchmesser [mm]8.000 mm
Werkseinstellung Druck [bar]10.1 bar
ZulassungDIN CERTCOIntertek SemkoULCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.994 Kilogramm
Nettogewicht0.944 Kilogramm
Volume1.125 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425235528
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm