Danfoss logo
057H7315 Photo unit

Fotoeinheiten, LDS, Empfindlichkeit: Extrahoch (hellblau), Kabellänge [mm]: 500, Gehäuse: Standard

057H7315

FOTOEINHEIT LDS
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: LD / LDS

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungFOTOEINHEIT LDS
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmpfindlichkeitExtrahoch (hellblau)
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
GehäuseStandard
Gehäuselänge [mm]50 mm
Eigenschaften
Wert
Kabellänge [mm]500 mm
Material DescriptionPhoto unit type LDS OEM
Menge je Verpackungseinheit100 pc
Product line02
ProduktgruppeFotoeinheiten
ProdukttypLDS
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
UL-zertifiziertOut of scope
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.031 Kilogramm
Nettogewicht0.025 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.18 Liter
EAN/UPC5702425157585