Fotoeinheiten, LDS, Empfindlichkeit: Extrahoch (hellblau), Kabellänge [mm]: 600, Gehäuse: Lang
057H7309
FOTOEINHEIT LDS
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
057H7309
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | FOTOEINHEIT LDS |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Empfindlichkeit | Extrahoch (hellblau) |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Gehäuse | Lang |
| Gehäuselänge [mm] | 66 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kabellänge [mm] | 600 mm |
| Material Description | Fotoeinheit Typ LDS OEM |
| Menge je Verpackungseinheit | 100 pc |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Fotoeinheiten |
| Produkttyp | LDS |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| UL-zertifiziert | Out of scope |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.034 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.025 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.189 Liter |
| EAN/UPC | 5702425157547 |