Fotoeinheiten, LDS, Empfindlichkeit: Extrahoch (hellblau), Kabellänge [mm]: 500, Gehäuse: Standard
057H7308
FOTOEINHEIT LDS
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: LD / LDS
057H7308
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | FOTOEINHEIT LDS |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Empfindlichkeit | Extrahoch (hellblau) |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Gehäuse | Standard |
| Gehäuselänge [mm] | 50 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kabellänge [mm] | 500 mm |
| Material Description | Photo unit type LDS OEM |
| Menge je Verpackungseinheit | 100 pc |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Fotoeinheiten |
| Produkttyp | LDS |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| UL-zertifiziert | Out of scope |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.024 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.02 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.18 Liter |
| EAN/UPC | 5702425157530 |