Fotoeinheiten, LDS, Empfindlichkeit: Extrahoch (hellblau), Kabellänge [mm]: 350, Gehäuse: Extralang
057H7110
FOTOEINHEIT, TYP LDS (MULTIPACK 10X5STK.)
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
057H7110
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | FOTOEINHEIT, TYP LDS (MULTIPACK 10X5STK.) |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Empfindlichkeit | Extrahoch (hellblau) |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Gehäuse | Extralang |
| Gehäuselänge [mm] | 105 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kabellänge [mm] | 350 mm |
| Material Description | Fotoeinheit Typ LDS, 350mm (MP 10x5 pcs) |
| Menge je Verpackungseinheit | 5 pc |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Fotoeinheiten |
| Produkttyp | LDS |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| UL-zertifiziert | Out of scope |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.024 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.022 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.097 Liter |
| EAN/UPC | 5702425157646 |