Fotoeinheiten, LDS, Empfindlichkeit: Extrahoch (hellblau), Kabellänge [mm]: 600, Gehäuse: Lang
057H7109
FOTOEINHEIT, TYP LDS (MULTIPACK 10X5STK.)
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
057H7109
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | FOTOEINHEIT, TYP LDS (MULTIPACK 10X5STK.) |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Empfindlichkeit | Extrahoch (hellblau) |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Gehäuse | Lang |
| Gehäuselänge [mm] | 66 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kabellänge [mm] | 600 mm |
| Material Description | Fotoeinheit Ty LDS, 600mm (MP 10x5 St.) |
| Menge je Verpackungseinheit | 5 pc |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Fotoeinheiten |
| Produkttyp | LDS |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| UL-zertifiziert | No |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.03 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.022 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.097 Liter |
| EAN/UPC | 5702425157639 |