Danfoss logo
OD 030H8916

Öldüsen, OD H, 0.35 gal/h, 1.35 kg/h, 80 °, Hohl

030H8103

0.35GAL 80H OD

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Beschreibung0.35GAL 80H OD
CE-geprüftNo
CENNein
China RoHS-KonformitätYes
Definitionspunkt [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Filterklasse [µm]30
FiltertypSinter
FormKonisch
Kapazität [kg/h]1.35 kg/h
Kapazität [USgal/h]0.35 gal/h
LE Anti-TropfventilNein
Eigenschaften
Wert
Leistung [l/h]0.00 L/h
Material Description0.35GAL 80H OD
MaterialtypMessing
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Product line02
ProduktgruppeÖldüsen
ProdukttypOD H
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.60443ff0-bca5-4a5e-b5fc-1320efb5ecd5
SCIP-Dossier Produktname30 H F - Nozzle 0.20-0.60 gph
SprühmusterHohl
Sprühmuster-KennzeichnungH
Sprühwinkel [°]80 °
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.035 Kilogramm
Nettogewicht0.034 Kilogramm
Volume0.024 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425042911
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm