Danfoss logo
OD 030H8916

Öldüsen, OD H, 0.75 gal/h, 2.94 kg/h, 60 °, Hohl

030H6916

0.75GAL 60H CEN

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Beschreibung0.75GAL 60H CEN
CE-geprüftNo
CENJa
China RoHS-KonformitätYes
Definitionspunkt [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Filterklasse [µm]45
FiltertypSinter
FormKonisch
Kapazität [kg/h]2.94 kg/h
Kapazität [USgal/h]0.75 gal/h
LE Anti-TropfventilNein
Eigenschaften
Wert
Leistung [l/h]0.00 L/h
Material Description0.75GAL 60H CEN
MaterialtypMessing
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Product line02
ProduktgruppeÖldüsen
ProdukttypOD H
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
SCIP-Dossier Produktname30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
SprühmusterHohl
Sprühmuster-KennzeichnungH
Sprühwinkel [°]60 °
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.033 Kilogramm
Nettogewicht0.032 Kilogramm
Volume0.024 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425017209
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm