Danfoss logo
OD 030H8916

Öldüsen, OD H, 0.5 gal/h, 1.87 kg/h, 60 °, Hohl

030H6858

0.50GAL 60H CEN - 50STK BLISTER

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Beschreibung0.50GAL 60H CEN - 50STK BLISTER
CE-geprüftNo
CENJa
China RoHS-KonformitätYes
Definitionspunkt [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Filterklasse [µm]45
FiltertypSinter
FormKonisch
Kapazität [kg/h]1.87 kg/h
Kapazität [USgal/h]0.50 gal/h
Eigenschaften
Wert
LE Anti-TropfventilNein
Leistung [l/h]0.00 L/h
Material DescriptionNozzle 0.50 gph 60° H CEN Blister
Menge je Verpackungseinheit50 pc
Product line02
ProduktgruppeÖldüsen
ProdukttypOD H
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.ecac5e6b-f9a1-496f-a813-010fd3b09c53
SCIP-Dossier Produktname30 H F OEM - Nozzle 0.30-0.60 gph
SprühmusterHohl
Sprühmuster-KennzeichnungH
Sprühwinkel [°]60 °
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.031 Kilogramm
Nettogewicht0.03 Kilogramm
Volume0.023 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425048845
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm