Danfoss logo
OD 030H8916

Öldüsen, OD H, 1.35 gal/h, 5.17 kg/h, 45 °, Hohl

030H4926

1.35GAL 45H CEN

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Beschreibung1.35GAL 45H CEN
CE-geprüftNo
CENJa
China RoHS-KonformitätYes
Definitionspunkt [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)-I6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Filterklasse [µm]75
FiltertypSinter
FormKonisch
Kapazität [kg/h]5.17 kg/h
Kapazität [USgal/h]1.35 gal/h
LE Anti-TropfventilNein
Eigenschaften
Wert
Leistung [l/h]0.00 L/h
Material Description1.35GAL 45H CEN **
MaterialtypMessing
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Product line02
ProduktgruppeÖldüsen
ProdukttypOD H
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
SCIP-Dossier Produktname30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
SprühmusterHohl
Sprühmuster-KennzeichnungH
Sprühwinkel [°]45 °
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.033 Kilogramm
Nettogewicht0.032 Kilogramm
Volume0.024 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425016929
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm