Danfoss logo
OD-H nozzle, strainer

Öldüsen, OD H, 2.25 gal/h, 8.35 kg/h, 45 °, Hohl

030H4134

2.25GAL 45H OD

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Beschreibung2.25GAL 45H OD
CE-geprüftNo
CENNein
China RoHS-KonformitätYes
Definitionspunkt [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Filterklasse [µm]140
FiltertypMonel-Filtersieb
FormKonisch
Kapazität [kg/h]8.35 kg/h
Kapazität [USgal/h]2.25 gal/h
LE Anti-TropfventilNein
Eigenschaften
Wert
Leistung [l/h]0.00 L/h
Material Description2.25GAL 45H OD **
MaterialtypMessing
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Product line02
ProduktgruppeÖldüsen
ProdukttypOD H
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
SCIP-Dossier Produktname30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
SprühmusterHohl
Sprühmuster-KennzeichnungH
Sprühwinkel [°]45 °
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.035 Kilogramm
Nettogewicht0.034 Kilogramm
Volume0.02 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425007897
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm