Danfoss logo
OD 030F6916

Öldüsen, OD S, 0.3 gal/h, 1.15 kg/h, 80 °, Massiv

030F8852

0.30GAL 80S OD - 50STK BLISTER

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Beschreibung0.30GAL 80S OD - 50STK BLISTER
CE-geprüftNo
CENNein
China RoHS-KonformitätYes
Definitionspunkt [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)-I6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Filterklasse [µm]30
FiltertypSinter
FormKonisch
Kapazität [kg/h]1.15 kg/h
Kapazität [USgal/h]0.30 gal/h
LE Anti-TropfventilNein
Eigenschaften
Wert
Leistung [kW]0.0 kW
Leistung [l/h]0.00 L/h
Material Description0.30GAL 80S OD - 50 pcs. Blister
Menge je Verpackungseinheit50 pc
Product line02
ProduktgruppeÖldüsen
ProdukttypOD S
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.ecac5e6b-f9a1-496f-a813-010fd3b09c53
SCIP-Dossier Produktname30 H F OEM - Nozzle 0.30-0.60 gph
SprühmusterMassiv
Sprühmuster-KennzeichnungS
Sprühwinkel [°]80 °
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.032 Kilogramm
Nettogewicht0.03 Kilogramm
Volume0.023 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425117701
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm