Danfoss logo
OD 030F6916

Öldüsen, OD S, 1.25 gal/h, 4.71 kg/h, 45 °, Massiv

030F4874

1.25GAL 45S CEN - 50STK BLISTER

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Beschreibung1.25GAL 45S CEN - 50STK BLISTER
CE-geprüftNo
CENJa
China RoHS-KonformitätYes
Definitionspunkt [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Filterklasse [µm]75
FiltertypSinter
FormKonisch
Kapazität [kg/h]4.71 kg/h
Kapazität [USgal/h]1.25 gal/h
Eigenschaften
Wert
LE Anti-TropfventilNein
Leistung [l/h]0.00 L/h
Material DescriptionNozzle 1.25 gph 45° S CEN Blister
Menge je Verpackungseinheit50 pc
Product line02
ProduktgruppeÖldüsen
ProdukttypOD S
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8
SCIP-Dossier Produktname30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph
SprühmusterMassiv
Sprühmuster-KennzeichnungS
Sprühwinkel [°]45 °
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.03 Kilogramm
Nettogewicht0.029 Kilogramm
Volume0.023 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425048951
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm