Danfoss logo
OD-B nozzle, strainer

Öldüsen, OD B, 2 gal/h, 7.42 kg/h, 60 °, Halbhohl

030B8713

2.00GAL 60 B OD - 50STK BLISTER

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Beschreibung2.00GAL 60 B OD - 50STK BLISTER
CE-geprüftNo
CENNein
China RoHS-KonformitätYes
Definitionspunkt [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)-I6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Filterklasse [µm]140
FiltertypMonel-Filtersieb
FormKonisch
Kapazität [kg/h]7.42 kg/h
Kapazität [USgal/h]2.00 gal/h
LE Anti-TropfventilNein
Eigenschaften
Wert
Leistung [l/h]0.00 L/h
Material DescriptionNozzle 2.00 gph 60° B OD Blister
MaterialtypMessing
Menge je Verpackungseinheit50 pc
Product line02
ProduktgruppeÖldüsen
ProdukttypOD B
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP-Dossier ProduktnameOD Nozzle (1)
SprühmusterHalbhohl
Sprühmuster-KennzeichnungB
Sprühwinkel [°]60 °
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.034 Kilogramm
Nettogewicht0.034 Kilogramm
Volume0.023 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424228149
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm