Danfoss logo
OD-B nozzle

Öldüsen, OD B, 15 gal/h, 60.44 kg/h, 45 °, Halbhohl

030B8502

15.00GAL 45B (KEIN TEST) - 50STK BLISTER

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Beschreibung15.00GAL 45B (KEIN TEST) - 50STK BLISTER
CE-geprüftNo
CENNein
China RoHS-KonformitätYes
Definitionspunkt [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FiltertypKeine
FormKonisch
Kapazität [kg/h]60.44 kg/h
Kapazität [USgal/h]15.00 gal/h
LE Anti-TropfventilNein
Eigenschaften
Wert
Leistung [l/h]0.00 L/h
Material DescriptionNozzle 15.00 gph 45° B (no test) Blister
Menge je Verpackungseinheit50 pc
Product line02
ProduktgruppeÖldüsen
ProdukttypOD B
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.2f422372-944a-4f60-b35a-2df235377320
SCIP-Dossier ProduktnameOD B OEM- Nozzle 6.50-15.00 gph
SprühmusterHalbhohl
Sprühmuster-KennzeichnungB
Sprühwinkel [°]45 °
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.025 Kilogramm
Nettogewicht0.024 Kilogramm
Volume0.023 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425049019
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm