Danfoss logo
OD China nozzle

Öldüsen, OD B, 31.5 gal/h, 122.5 kg/h, 60 °, Halbhohl

030B1155

31.50GAL 60B CHINA

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Beschreibung31.50GAL 60B CHINA
CE-geprüftNo
CENNein
China RoHS-KonformitätYes
Definitionspunkt [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FiltertypKeine
FormKonisch
Kapazität [kg/h]122.50 kg/h
Kapazität [USgal/h]31.50 gal/h
LE Anti-TropfventilNein
Eigenschaften
Wert
Leistung [l/h]0.00 L/h
Material DescriptionNozzle 31.50 gph 60° B China
MaterialtypMessing
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Product line02
ProduktgruppeÖldüsen
ProdukttypOD B
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.4281f979-29a4-44df-ab12-bbbc5223a0f8
SCIP-Dossier ProduktnameCN Nozzles
SprühmusterHalbhohl
Sprühmuster-KennzeichnungB
Sprühwinkel [°]60 °
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.027 Kilogramm
Nettogewicht0.025 Kilogramm
Volume0.025 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425058479
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm