Öldüsen, OD B, 10 gal/h, 37.7 kg/h, 60 °, Halbhohl
030B1135
10.00GAL 60B CHINA
030B1135
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | 10.00GAL 60B CHINA |
| CE-geprüft | No |
| CEN | Nein |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Definitionspunkt [kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Definitionspunkt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Filterklasse [µm] | 140 |
| Filtertyp | Monel-Filtersieb |
| Form | Konisch |
| Kapazität [kg/h] | 37.70 kg/h |
| Kapazität [USgal/h] | 10.00 gal/h |
| LE Anti-Tropfventil | Nein |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Leistung [l/h] | 0.00 L/h |
| Material Description | Nozzle 10.00 gph 60° B China |
| Materialtyp | Messing |
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Öldüsen |
| Produkttyp | OD B |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c |
| SCIP-Dossier Produktname | OD - Nozzle - 6.00-22.00 gph |
| Sprühmuster | Halbhohl |
| Sprühmuster-Kennzeichnung | B |
| Sprühwinkel [°] | 60 ° |
| UL-zertifiziert | No |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.034 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.03 Kilogramm |
| Volume | 0.026 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425057663 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |