Danfoss logo
OD-B nozzle

Öldüsen, OD B, 22 gal/h, 86.36 kg/h, 60 °, Halbhohl

030B0149

22.00GAL 60B OD

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Beschreibung22.00GAL 60B OD
CE-geprüftNo
CENNein
China RoHS-KonformitätYes
Definitionspunkt [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FiltertypKeine
FormKonisch
Kapazität [kg/h]86.36 kg/h
Kapazität [USgal/h]22.00 gal/h
LE Anti-TropfventilNein
Eigenschaften
Wert
Leistung [l/h]0.00 L/h
Material Description22.00GAL 60B OL **
MaterialtypMessing
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Product line02
ProduktgruppeÖldüsen
ProdukttypOD B
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.21e3e541-16e1-47f4-9b1f-b4c4f1399730
SCIP-Dossier ProduktnameOD - Nozzle - 12.00-32.00 gph
SprühmusterHalbhohl
Sprühmuster-KennzeichnungB
Sprühwinkel [°]60 °
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.027 Kilogramm
Nettogewicht0.026 Kilogramm
Volume0.024 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425009051
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm