Danfoss logo
Oil nozzle LE 030F6708

Öldüsen, LE, 0.85 gal/h, 3.31 kg/h, 60 °, Massiv

030F6718

0.85GAL 60S LE

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Beschreibung0.85GAL 60S LE
CE-geprüftNo
CENNein
China RoHS-KonformitätYes
Definitionspunkt [kg/h]11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Filterklasse [µm]30
FiltertypSinter
FormKonisch
Kapazität [kg/h]3.31 kg/h
Kapazität [USgal/h]0.85 gal/h
LE Anti-TropfventilJa
Eigenschaften
Wert
Leistung [l/h]0.00 L/h
Material Description0.85GAL 60S LE **
MaterialtypMessing
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Product line02
ProduktgruppeÖldüsen
ProdukttypLE
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7
SCIP-Dossier ProduktnameLE Nozzles 0.40-1.75 gph
SprühmusterMassiv
Sprühmuster-KennzeichnungS
Sprühwinkel [°]60 °
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.035 Kilogramm
Nettogewicht0.034 Kilogramm
Volume0.024 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425016226
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm