Danfoss logo
KH 030H6215

Öldüsen, KH, 1.1 gal/h, 4.05 L/h, 60 °, Hohl

030H6222

1.10GAL 60KH

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Beschreibung1.10GAL 60KH
CE-geprüftNo
CENNein
China RoHS-KonformitätYes
Definitionspunkt [USgal/h]7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Filterklasse [µm]75
FiltertypSinter
FormKonisch
Kapazität [kg/h]0.00 kg/h
Kapazität [USgal/h]1.10 gal/h
LE Anti-TropfventilNein
Eigenschaften
Wert
Leistung [l/h]4.05 L/h
Material Description1.1OGAL 60H JA
MaterialtypMessing
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Product line02
ProduktgruppeÖldüsen
ProdukttypKH
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.5df1e55d-4a03-499f-941a-728d62c80980
SCIP-Dossier ProduktnameKH Nozzles
SprühmusterHohl
Sprühmuster-KennzeichnungKH
Sprühwinkel [°]60 °
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.033 Kilogramm
Nettogewicht0.032 Kilogramm
Volume0.012 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425011580
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm