Öldüsen, HVO, 1.26 kg/h, 16.4 kW, 60 °, Massiv
030B0604
16.4 kW/h 60° S HVO
030B0604
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | 16.4 kW/h 60° S HVO |
| CE-geprüft | No |
| CEN | Nein |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Definitionspunkt [kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(a)-I6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Filterklasse [µm] | 45 |
| Filtertyp | Sinter |
| Form | Konisch |
| Kapazität [kg/h] | 1.26 kg/h |
| Kapazität [USgal/h] | 0.00 gal/h |
| LE Anti-Tropfventil | Nein |
| Leistung [kW] | 16.4 kW |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Leistung [l/h] | 0.00 L/h |
| Material Description | Nozzle 16.4 kW/h x 60° S HVO |
| Materialtyp | Messing |
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Öldüsen |
| Produkttyp | HVO |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 8b80bfc8-e2f7-41d1-a936-4d264c6fc2cc |
| SCIP-Dossier Produktname | Nozzle HVO |
| Sprühmuster | Massiv |
| Sprühmuster-Kennzeichnung | S |
| Sprühwinkel [°] | 60 ° |
| UL-zertifiziert | No |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.035 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.033 Kilogramm |
| Volume | 0.024 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424539092 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |