Danfoss logo
HR 030H9903

Öldüsen, HR, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 60 °, Hohl

030H7912

0.60GAL 60HR CEN

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Beschreibung0.60GAL 60HR CEN
CE-geprüftNo
CENJa
China RoHS-KonformitätYes
Definitionspunkt [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Filterklasse [µm]45
FiltertypSinter
FormRund
Kapazität [kg/h]2.37 kg/h
Kapazität [USgal/h]0.60 gal/h
LE Anti-TropfventilNein
Eigenschaften
Wert
Leistung [l/h]0.00 L/h
Material Description0.60GAL 60HR CEN **
MaterialtypMessing
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Product line02
ProduktgruppeÖldüsen
ProdukttypHR
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
SCIP-Dossier ProduktnameOD-HR/SR Nozzle
SprühmusterHohl
Sprühmuster-KennzeichnungHR
Sprühwinkel [°]60 °
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.035 Kilogramm
Nettogewicht0.034 Kilogramm
Volume0.024 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425032707
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm