Danfoss logo
HFD 030H8008

Öldüsen, HFD, 0.5 gal/h, 1.93 kg/h, 70 °, Hohl

030H7008

0.50GAL 70HFD

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Beschreibung0.50GAL 70HFD
CE-geprüftNo
CENJa
China RoHS-KonformitätYes
Definitionspunkt [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Filterklasse [µm]30-40
FiltertypDoppelfilter (Sinter)
FormRund
Kapazität [kg/h]1.93 kg/h
Kapazität [USgal/h]0.50 gal/h
Eigenschaften
Wert
LE Anti-TropfventilNein
Leistung [l/h]0.00 L/h
Material Description0.50GAL 70HFD
MaterialtypStahl
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Product line02
ProduktgruppeÖldüsen
ProdukttypHFD
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SprühmusterHohl
Sprühmuster-KennzeichnungHFD
Sprühwinkel [°]70 °
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.03 Kilogramm
Nettogewicht0.025 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.018 Liter
EAN/UPC5702425064128