Danfoss logo
HD 030H4022

Öldüsen, HD, 1.75 gal/h, 6.69 kg/h, 60 °, Hohl

030H6030

1.75GAL 60HD

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Beschreibung1.75GAL 60HD
CE-geprüftNo
CENJa
China RoHS-KonformitätYes
Definitionspunkt [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Filterfeinheit120
FiltertypRostfreier Schmutzfänger
FormRund
Kapazität [kg/h]6.69 kg/h
Kapazität [USgal/h]1.75 gal/h
LE Anti-TropfventilNein
Eigenschaften
Wert
Leistung [l/h]0.00 L/h
Material Description1.75GAL 60HD
MaterialtypStahl
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Product line02
ProduktgruppeÖldüsen
ProdukttypHD
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a
SCIP-Dossier ProduktnameD-Steel Nozzles - HD
SprühmusterHohl
Sprühmuster-KennzeichnungHD
Sprühwinkel [°]60 °
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.031 Kilogramm
Nettogewicht0.025 Kilogramm
Volume0.016 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425064500
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm