Danfoss logo
SFD 030F8008

Öldüsen, SFD, 1 gal/h, 3.87 kg/h, 80 °, Massiv

030F8020

1.00GAL 80SFD

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Beschreibung1.00GAL 80SFD
CE-geprüftNo
CENJa
China RoHS-KonformitätYes
Definitionspunkt [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Filterklasse [µm]30-40
FiltertypDoppelfilter (Sinter)
FormRund
Kapazität [kg/h]3.87 kg/h
Kapazität [USgal/h]1.00 gal/h
Eigenschaften
Wert
LE Anti-TropfventilNein
Leistung [kW]0.0 kW
Leistung [l/h]0.00 L/h
Material Description1.00GAL 80SFD
MaterialtypStahl
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Product line02
ProduktgruppeÖldüsen
ProdukttypSFD
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SprühmusterMassiv
Sprühmuster-KennzeichnungSFD
Sprühwinkel [°]80 °
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.029 Kilogramm
Nettogewicht0.025 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.019 Liter
EAN/UPC5702425063312