Öldüsen, SD, 1.65 gal/h, 6.4 kg/h, 60 °, Massiv
030F6029
1.65GAL 60SD
030F6029
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | 1.65GAL 60SD |
| CE-geprüft | No |
| CEN | Ja |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Definitionspunkt [kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Definitionspunkt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Filterfeinheit | 120 |
| Filtertyp | Rostfreier Schmutzfänger |
| Form | Rund |
| Kapazität [kg/h] | 6.40 kg/h |
| Kapazität [USgal/h] | 1.65 gal/h |
| LE Anti-Tropfventil | Nein |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Leistung [l/h] | 0.00 L/h |
| Material Description | 1.65GAL 60SD |
| Materialtyp | Stahl |
| Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Öldüsen |
| Produkttyp | SD |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1 |
| SCIP-Dossier Produktname | D-Steel Nozzles - SD |
| Sprühmuster | Massiv |
| Sprühmuster-Kennzeichnung | SD |
| Sprühwinkel [°] | 60 ° |
| UL-zertifiziert | No |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.031 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.025 Kilogramm |
| Volume | 0.017 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425063831 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |