Danfoss logo
SFD 030F8008

Öldüsen, SFD, 1 gal/h, 3.87 kg/h, 60 °, Massiv

030F6020

1.00GAL 60SFD

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Beschreibung1.00GAL 60SFD
CE-geprüftNo
CENJa
China RoHS-KonformitätYes
Definitionspunkt [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Filterklasse [µm]30-40
FiltertypDoppelfilter (Sinter)
FormRund
Kapazität [kg/h]3.87 kg/h
Kapazität [USgal/h]1.00 gal/h
LE Anti-TropfventilNein
Eigenschaften
Wert
Leistung [l/h]0.00 L/h
Material Description1.00GAL 60SFD
MaterialtypStahl
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Product line02
ProduktgruppeÖldüsen
ProdukttypSFD
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.a06ae8aa-8ec5-40e7-b4e9-3b6d1f48468d
SCIP-Dossier Produktname1.00GAL 60SFD
SprühmusterMassiv
Sprühmuster-KennzeichnungSFD
Sprühwinkel [°]60 °
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.03 Kilogramm
Nettogewicht0.025 Kilogramm
Volume0.017 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425063329
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm