Danfoss logo
SD 030F4030

Öldüsen, SD, 1.75 gal/h, 6.69 kg/h, 45 °, Massiv

030F4030

1.75GAL 45SD

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Beschreibung1.75GAL 45SD
CE-geprüftNo
CENJa
China RoHS-KonformitätYes
Definitionspunkt [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Filterfeinheit120
FiltertypRostfreier Schmutzfänger
FormRund
Kapazität [kg/h]6.69 kg/h
Kapazität [USgal/h]1.75 gal/h
LE Anti-TropfventilNein
Eigenschaften
Wert
Leistung [l/h]0.00 L/h
Material Description1.75GAL 45SD
MaterialtypStahl
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Product line02
ProduktgruppeÖldüsen
ProdukttypSD
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1
SCIP-Dossier ProduktnameD-Steel Nozzles - SD
SprühmusterMassiv
Sprühmuster-KennzeichnungSD
Sprühwinkel [°]45 °
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.031 Kilogramm
Nettogewicht0.025 Kilogramm
Volume0.018 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425064265
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm