Öldüsen, ES, 0.85 gal/h, 2.55 kg/h, 60 °, Massiv
030F6388
0.85 GAL 60° ES - 50STK BLISTER
030F6388
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | 0.85 GAL 60° ES - 50STK BLISTER |
| CE-geprüft | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Definitionspunkt [kg/h] | 8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³ |
| Definitionspunkt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Filterklasse [µm] | 45 |
| Filtertyp | Sinter |
| Form | Konisch |
| Kapazität [kg/h] | 2.55 kg/h |
| Kapazität [USgal/h] | 0.85 gal/h |
| LE Anti-Tropfventil | Nein |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Leistung [l/h] | 0.00 L/h |
| Material Description | Nozzle 0.85 GPH 60° ES Blister |
| Materialtyp | Messing |
| Menge je Verpackungseinheit | 50 pc |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Öldüsen |
| Produkttyp | ES |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | e84078d1-39bf-40c0-9626-670a6871a338 |
| SCIP-Dossier Produktname | 30 HFE OEM - Nozzle 0.65-1.10 gph |
| Sprühmuster | Massiv |
| Sprühmuster-Kennzeichnung | ES |
| Sprühwinkel [°] | 60 ° |
| UL-zertifiziert | No |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.03 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.027 Kilogramm |
| Volume | 0.023 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425243295 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |