Danfoss logo
ES 030F8308

Öldüsen, ES, 1 gal/h, 3 kg/h, 60 °, Massiv

030F6320

1.00GAL 60ES

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Beschreibung1.00GAL 60ES
CE-geprüftNo
CENNein
China RoHS-KonformitätYes
Definitionspunkt [kg/h]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Filterklasse [µm]75
FiltertypSinter
FormKonisch
Kapazität [kg/h]3.00 kg/h
Kapazität [USgal/h]1.00 gal/h
LE Anti-TropfventilNein
Eigenschaften
Wert
Leistung [l/h]0.00 L/h
Material Description1.00GAL 60ES **
MaterialtypMessing
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Product line02
ProduktgruppeÖldüsen
ProdukttypES
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.128fcc57-49a6-4de2-b90b-f71eda76684c
SCIP-Dossier Produktname30 H F E - Nozzle 0.65-1.10 gph
SprühmusterMassiv
Sprühmuster-KennzeichnungES
Sprühwinkel [°]60 °
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.033 Kilogramm
Nettogewicht0.032 Kilogramm
Volume0.024 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425007064
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm