Ölfeuerungsautomaten, OBC 80 Serie, Anzahl Phasen: 2, Industrieverpackung
057H8816
OBC 82.12 OEM, Unterspannungsschutz
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
057H8816
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| 1 oder 2 Stufe(n) | 2 |
| Anzahl Phasen | 2 |
| Beschreibung | OBC 82.12 OEM, Unterspannungsschutz |
| CE-geprüft | Out of scope |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Material Description | Oil burner control 82.12 (100 PC) |
| Menge je Verpackungseinheit | 100 pc |
| Nachheizzeit [s] | 0 " |
| Nachzündzeit [s] | 15 " |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Ölfeuerungsautomaten |
| Produkttyp | OBC 80 Serie |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Sicherheitszeit [s] | 10 " |
| UL-zertifiziert | Out of scope |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Versorgungsspannung [V] | 230.0 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 253 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 195 V |
| Vorbelüftungszeit [s] | 13 " |
| Vorzündzeit [s] | 13 " |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.139 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.133 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.768 Liter |
| EAN/UPC | 5702425235504 |