Ölfeuerungsautomaten, OBC 80 Serie, Anzahl Phasen: 2, Industrieverpackung
057H8803
OBC 82.11 OEM
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
057H8803
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| 1 oder 2 Stufe(n) | 2 |
| Anzahl Phasen | 2 |
| Beschreibung | OBC 82.11 OEM |
| CE-geprüft | No |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Material Description | OBC 82.11 (100 PC) |
| Menge je Verpackungseinheit | 100 pc |
| Nachheizzeit [s] | 0 " |
| Nachzündzeit [s] | 20 " |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Ölfeuerungsautomaten |
| Produkttyp | OBC 80 Serie |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Sicherheitszeit [s] | 10 " |
| UL-zertifiziert | No |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Versorgungsspannung [V] | 230.0 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 253 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 195 V |
| Vorbelüftungszeit [s] | 6 " |
| Vorzündzeit [s] | 6 " |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.145 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.143 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.768 Liter |
| EAN/UPC | 5702425122576 |