Ölfeuerungsautomaten, OBC 80 Serie, Anzahl Phasen: 2, Einzelpack
057H8710
OBC 85B.10 SERVICE
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
057H8710
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| 1 oder 2 Stufe(n) | 2 |
| Anzahl Phasen | 2 |
| Beschreibung | OBC 85B.10 SERVICE |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Material Description | OBC 85B.10 (SINGLE/MULTI) |
| Menge je Verpackungseinheit | 40 pc |
| Nachheizzeit [s] | 90 " |
| Nachzündzeit [s] | 15 " |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Ölfeuerungsautomaten |
| Produkttyp | OBC 80 Serie |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Sicherheitszeit [s] | 10 " |
| UL-zertifiziert | Out of scope |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Versorgungsspannung [V] | 230.0 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 253 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 195 V |
| Vorbelüftungszeit [s] | 13 " |
| Vorzündzeit [s] | 13 " |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.196 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.19 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.973 Liter |
| EAN/UPC | 5702425123887 |