Danfoss logo
OBC_057H8708_R

Ölfeuerungsautomaten, OBC 80 Serie, Anzahl Phasen: 1, Einzelpack

057H8708

OBC 81A.10 SERVICE
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
1 oder 2 Stufe(n)1
Anzahl Phasen1
BeschreibungOBC 81A.10 SERVICE
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Material DescriptionOil burner control 81A.10 (SINGLE/MULTI)
Menge je Verpackungseinheit40 pc
Nachheizzeit [s]0 "
Nachzündzeit [s]15 "
Eigenschaften
Wert
Product line02
ProduktgruppeÖlfeuerungsautomaten
ProdukttypOBC 80 Serie
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Sicherheitszeit [s]10 "
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitEinzelpack
Versorgungsspannung [V]230.0 V
Versorgungsspannung [V] AC [max.]253 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]195 V
Vorbelüftungszeit [s]13 "
Vorzündzeit [s]13 "
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.193 Kilogramm
Nettogewicht0.189 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.956 Liter
EAN/UPC5702425123870