Ölfeuerungsautomaten, OBC 80 Serie, Anzahl Phasen: 1, Einzelpack
057H8706
OBC 81A.12 SERVICE
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
057H8706
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| 1 oder 2 Stufe(n) | 1 |
| Anzahl Phasen | 1 |
| Beschreibung | OBC 81A.12 SERVICE |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Material Description | OBC 81A.12 (SINGLE/MULTI) |
| Menge je Verpackungseinheit | 40 pc |
| Nachheizzeit [s] | 0 " |
| Nachzündzeit [s] | 5 " |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Ölfeuerungsautomaten |
| Produkttyp | OBC 80 Serie |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Sicherheitszeit [s] | 10 " |
| UL-zertifiziert | Out of scope |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Versorgungsspannung [V] | 230.0 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 253 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 195 V |
| Vorbelüftungszeit [s] | 13 " |
| Vorzündzeit [s] | 13 " |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.192 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.19 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.945 Liter |
| EAN/UPC | 5702425123856 |