Danfoss logo
OBC_057H8705_R

Ölfeuerungsautomaten, OBC 80 Serie, Anzahl Phasen: 2, Einzelpack

057H8705

OBC 84.10 SERVICE
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
1 oder 2 Stufe(n)2
Anzahl Phasen2
BeschreibungOBC 84.10 SERVICE
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Material DescriptionOBC 84.10 (SINGLE/MULTI)
Menge je Verpackungseinheit40 pc
Nachheizzeit [s]0 "
Nachzündzeit [s]2 "
Eigenschaften
Wert
Product line02
ProduktgruppeÖlfeuerungsautomaten
ProdukttypOBC 80 Serie
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Sicherheitszeit [s]5 "
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitEinzelpack
Versorgungsspannung [V]230.0 V
Versorgungsspannung [V] AC [max.]253 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]195 V
Vorbelüftungszeit [s]25 "
Vorzündzeit [s]25 "
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.197 Kilogramm
Nettogewicht0.195 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.983 Liter
EAN/UPC5702425123849