Ölfeuerungsautomaten, OBC 80 Serie, Anzahl Phasen: 2, Einzelpack
057H8703
OBC 82.11 SERVICE
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
057H8703
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| 1 oder 2 Stufe(n) | 2 |
| Anzahl Phasen | 2 |
| Beschreibung | OBC 82.11 SERVICE |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Material Description | OBC 82.11 (SINGLE/MULTI) |
| Menge je Verpackungseinheit | 40 pc |
| Nachheizzeit [s] | 0 " |
| Nachzündzeit [s] | 20 " |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Ölfeuerungsautomaten |
| Produkttyp | OBC 80 Serie |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Sicherheitszeit [s] | 10 " |
| UL-zertifiziert | No |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Versorgungsspannung [V] | 230.0 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 253 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 195 V |
| Vorbelüftungszeit [s] | 6 " |
| Vorzündzeit [s] | 6 " |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.196 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.19 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.963 Liter |
| EAN/UPC | 5702425123832 |