Ölfeuerungsautomaten, OBC 80 Serie, Anzahl Phasen: 1, Einzelpack
057H8701
OBC 81.10 SERVICE
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
057H8701
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| 1 oder 2 Stufe(n) | 1 |
| Anzahl Phasen | 1 |
| Beschreibung | OBC 81.10 SERVICE |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Material Description | OBC 81.10 (SINGLE/MULTI) |
| Menge je Verpackungseinheit | 40 pc |
| Nachheizzeit [s] | 0 " |
| Nachzündzeit [s] | 15 " |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Ölfeuerungsautomaten |
| Produkttyp | OBC 80 Serie |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Sicherheitszeit [s] | 10 " |
| UL-zertifiziert | No |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Versorgungsspannung [V] | 230.0 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 253 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 195 V |
| Vorbelüftungszeit [s] | 13 " |
| Vorzündzeit [s] | 13 " |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.189 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.18 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.94 Liter |
| EAN/UPC | 5702425123818 |