Ölfeuerungsautomaten, OBC 80 Serie, Anzahl Phasen: 2, Einzelpack
057H8107
OBC 82A.12 SERVICE
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
057H8107
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| 1 oder 2 Stufe(n) | 2 |
| Anzahl Phasen | 2 |
| Beschreibung | OBC 82A.12 SERVICE |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Material Description | OBC 82A.12 (SINGLE/MULTI) |
| Menge je Verpackungseinheit | 40 pc |
| Nachheizzeit [s] | 0 " |
| Nachzündung | 5 |
| Nachzündzeit [s] | 5 " |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Ölfeuerungsautomaten |
| Produkttyp | OBC 80 Serie |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Sicherheitszeit [s] | 10 " |
| UL-zertifiziert | No |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Versorgungsspannung [V] | 230.0 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 253 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 195 V |
| Vorbelüftungszeit [s] | 13 " |
| Vorzündzeit [s] | 13 " |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.206 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.194 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.996 Liter |
| EAN/UPC | 5702425080401 |