Zündeinheiten, EBI4, Sekundär-Spitzenspannung [kV]: 15, Versorgungsspannung [V] [AC]: 187 - 255, 60 VA, Gehäuse: Spezial
052F4231
EBI4 SONDERGEHÄUSE ZÜNDEINHEIT 230 V OEM
052F4231
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | EBI4 SONDERGEHÄUSE ZÜNDEINHEIT 230 V OEM |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c)7(c)-I |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Gehäuse | Spezial |
| Hauptsicherung [A] [min.] | 10 A |
| Klasse des primären Gehäuses | IP40 |
| Lagertemperatur [max.] [°C] | 85 °C |
| Lagertemperatur [min.] [°C] | -25 °C |
| Leistungsaufnahme [VA] | 60.0 VA |
| Material Description | Ignition unit EBI4 Satronic 230V I pack |
| Menge je Verpackungseinheit | 40 pc |
| Primärfrequenz [Hz] | 50/60 |
| Primärstrom [A] | 0.25 A |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Zündeinheiten |
| Produkttyp | EBI4 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c |
| SCIP-Dossier Produktname | Ignition unit EBI4 1P |
| Sekundär-Spitzenspannung [kV] | 15 |
| Sekundärverbindung, Kurzschlussstrom [mA] | 40 mA |
| UL-zertifiziert | No |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 60 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 255 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 187 V |
| Zulassung | CEUKCA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.253 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.243 Kilogramm |
| Volume | 0.281 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425074967 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |