Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Zündeinheiten, EBI4, Sekundär-Spitzenspannung [kV]: 15, Versorgungsspannung [V] [AC]: 187 - 255, 60 VA, Gehäuse: Standard

052F4064

EBI4 SERVICEKIT

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungEBI4 SERVICEKIT
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)7(c)-I
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäuseStandard
Hauptsicherung [A] [min.]10 A
Klasse des primären GehäusesIP40
Lagertemperatur [max.] [°C]85 °C
Lagertemperatur [min.] [°C]-25 °C
Leistungsaufnahme [VA]60.0 VA
Material DescriptionEBI4 SERVICE KIT
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Primärfrequenz [Hz]50/60
Primärstrom [A]0.25 A
Eigenschaften
Wert
Product line02
ProduktgruppeZündeinheiten
ProdukttypEBI4
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c
SCIP-Dossier ProduktnameIgnition unit EBI 4 2P
Sekundär-Spitzenspannung [kV]15
Sekundärverbindung, Kurzschlussstrom [mA]40 mA
UL-zertifiziertNo
Umgebungstemperatur [°C] [max.]60 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]-10 °C
VerpackungseinheitEinzelpack
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Versorgungsspannung [V] AC [max.]255 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]187 V
ZulassungCEUKCA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.298 Kilogramm
Nettogewicht0.283 Kilogramm
Volume0.408 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425082801
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm