Zündeinheiten, EBI4 LP 1P, Sekundär-Spitzenspannung [kV]: 12, Versorgungsspannung [V] [AC]: 187 - 255, 60 VA, Gehäuse: Standard
052F4253
EBI4 LP 1P Standard ZÜNDEINHEIT 230 V OEM
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Zündeinheiten
Empfohlener Austausch: 052F4236
052F4253
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | EBI4 LP 1P Standard ZÜNDEINHEIT 230 V OEM |
| CE-geprüft | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c)7(c)-I |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Gehäuse | Standard |
| Hauptsicherung [A] [min.] | 10 A |
| Klasse des primären Gehäuses | IP40 |
| Lagertemperatur [max.] [°C] | 85 °C |
| Lagertemperatur [min.] [°C] | -25 °C |
| Leistungsaufnahme [VA] | 60.0 VA |
| Material Description | Del - Ignition unit EBI4 LP1P |
| Menge je Verpackungseinheit | 40 pc |
| Primärfrequenz [Hz] | 50/60 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Primärstrom [A] | 0.25 A |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Zündeinheiten |
| Produkttyp | EBI4 LP 1P |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c |
| SCIP-Dossier Produktname | Ignition unit EBI4 1P |
| Sekundär-Spitzenspannung [kV] | 12 |
| Sekundärverbindung, Kurzschlussstrom [mA] | 30 mA |
| UL-zertifiziert | No |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 30 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 255 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 187 V |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.239 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.234 Kilogramm |
| Volume | 0.281 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425077876 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |